Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
    Mora Armatur
    Архив

    Mora MMIX Shower System S5

    Head showerset with diverter and shower hose in metal, PVC- and BPA-free. Energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Chrome. RSK 8180933 Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
    Cпецификация
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка130313
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMora MMIX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1216
    • Ширина (мм)180
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures