Опубликуйте свои продукты
Mora Cera T4 Shower Mixer
Mora Cera T4 Shower Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 Shower Mixer

    Shower mixer with inlet down, shower connection up. Compensates for temperature and pressure fluctuations. With safety stop at 38°C and 42°C and eco-function. Out of 4MS approved brass. 40 c/c. Chrome. RSK 8344180 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Cпецификация
    • Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 54 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка241220
    • Тип продукцииShower Mixers
    • Группа продукцииMora Cera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)254
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures