Опубликуйте свои продукты
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Basin mixer with Care lever, soft closing and Eco function. oft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. 243011.CA A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Cпецификация
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy- and water-saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible connection tubes in metal interlock Soft PEX® with flexible hoses 3/8" connector nut. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка243011-CA
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora Cera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)290
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа