Опубликуйте свои продукты
Mora Cera W5 Kitchen/Basin
Mora Armatur

Mora Cera W5 Kitchen/Basin

Kitchen mixer with soft closing function and spout. Energy and water saving aerator 9 l/min. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8309054 253251 150 c/c. Chrome. RSK 8309055 NRF 4290195 LVI 6261206 VVS 727012604 In today’s families, the kitchen is a space for socialising and creativity. A modern kitchen mixer must look good, work perfectly and promote a high level of hygiene and safety. That’s why Mora Cera offers the things that everyone wants in their kitchen: thoughtfulness and quality time.
Cпецификация
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка253250
  • Тип продукцииKitchen Mixers
  • Группа продукцииMora Cera
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)210
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures