Опубликуйте свои продукты
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
    Mora Armatur

    INXX II bath/shower kit 150 c/c

    With its durable chrome finish and hand shower with a large, round nozzle, makes this mixer looks great and gives a truly relaxing baths. The INXX II collection offers a world-class water experience with constant temperature, high comfort and effective scald protection. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection
    INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection.

    Chrome art no 270100 RSK  8362159 NRF 4290412                                                                                                                                            Matte black art no 270100.12 RSK 8362160 NRF 4290413                                                                                                                                Matte white art.no 270100.22 RSK 8362161 NRF 4290414                                                                                                                                  Matte grey art.no 270100.44 RSK  8362163 NRF 4290415                                                                                                                                  Polished brass art.no 270100.60 RSK 8362164 NRF 4290416                                                                                                                              Brushed brass art.no 270100.62 RSK 8362165 NRF 4290417

    Cпецификация
      • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • Swivel spout with built-in diverter 
      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка270100
    • Тип продукцииBath Mixers
    • Группа продукцииMora Inxx
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.775
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа