Опубликуйте свои продукты
MMIX II Shower mixer 160 c/c
MMIX II Shower mixer 160 c/c
    Mora Armatur

    MMIX II Shower mixer 160 c/c

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    We have updated our classic MMIX chrome shower mixer with a straighter shape and a bolder look. The result? Superior function and elegant style! Its interior has also been upgraded with an improved thermostat, providing optimal energy efficiency combined with an unsurpassable shower experience.

    Art.no: 331200 RSK 8350303

    Cпецификация
      • With shower connection up
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка331200
    • Тип продукцииShower Mixers
    • Группа продукцииMMIX II
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)95
    • Ширина (мм)267
    • Глубина (мм)56
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets