Опубликуйте свои продукты
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
    Mora Armatur
    Архив

    Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look.

    This mixer comes in four different designs: Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. The raw, matt surface of Izzy Raw will acquire an attractive patina over time, helping the product to age gracefully with its surroundings. Izzy Rustic has a rustic finish that speaks a language of its own and is inspired by raw, industrial environments. Izzy Rock has ribbed knobs, providing a better grip in the bath and giving the mixer a distinctive, bold look.

    Izzy Regular Bath/Shower Mixer : Articlenumber 705000 RSK 8362071

    Izzy Raw Bath/Shower Mixer : Articlenumber 705000.66 RSK 8362073

    Izzy Rustic Bath/Shower Mixer: Articlenumber 705000.25 RSK 8362074

    Izzy Rock Bath/Shower Mixer: Articlenumber 705000.80 RSK 8362072

    Cпецификация
    • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free

      Compensates for temperature and pressure fluctuations

      With reversible headwork

      Temperature handle with safety stop at 38°C

      With Eco-function

      Fixed spout

      Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка705000
    • Тип продукцииShower Mixers
    • Группа продукцииMora Cera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)175
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.156
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures