Опубликуйте свои продукты
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Basin mixer with Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome.

    Chrome. Art.no: 707150 RSK 8344422 NRF 4290833 LVI 6160620 VVS 701488104                                                                          Chrome/gold. Art.no: 707150.0065 RSK 8344432 NRF 4290026 LVI 6160668                                                                                            Black. Art.no: 707150.11 RSK 8278520 NRF 4290089 LVI 6160713 VVS 701488111

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful basin mixer with built-in intelligent functionality.

    Cпецификация
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка707150
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora Rexx
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.67
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures