Опубликуйте свои продукты
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower
    Mora Armatur

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Basin mixer with self-closing hand shower and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8344421 NRF 4290839 LVI 6160623 707151.0011 Chrome/black. RSK 8344427 LVI 6160627 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful basin mixer with intelligent functionality and a push-down waste.
    Cпецификация
    • With self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717. Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка707151
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora Rexx
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2.134
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures