Опубликуйте свои продукты
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA IV, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Shaped like a thumbprint in wet sand, this mineral composite bath is an exercise in calm perfection. The wide rim, depth, and embracing lines harmonise a space effortlessly. Bathe at either end with supreme comfort.

    Article number: 951004

    Cпецификация
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Doubleended
      • Weight: 122 kg
      • Volume: 279 l
      • Pre installed white waste
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка951004
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииWash Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)820
    • Глубина (мм)1680
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)122
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Описание Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа