Опубликуйте свои продукты
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
    Mora Armatur

    MARE IV, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A D-formed design that can be positioned flush to a wall while retaining the sleekness of a freestanding bath, the Mare IV hits the sweet spot of function and aesthetics. The symmetrical design can be selected with an 800mm width to allow two adults to bathe comfortably. Made in durable acrylic for ease of maintenance, with its slimline, contemporary 15mm thick walls give a generous bathing experience without being oversized.

    Article number: 951104

    Cпецификация
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка951104
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииWash Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)57
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Описание Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа