Опубликуйте свои продукты
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
    Mora Armatur

    MARE V, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A slimline design at a mere 15mm thickness with a striking curved, angular design that draws the eye. Its design gives a generous experience that you can really sink into.

    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951105

    Cпецификация
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка951105
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииWash Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)610
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)56
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Описание Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment