System MR-100 Rectangular Sun Louvres
Application: The MR-100 system by Morad is a modern solution designed for fixed facade screens made of extruded aluminium profiles. The louvres are mounted on steel structures and serve to shade buildings and reduce solar heat gain indoors, contributing to lower air conditioning operating costs. The system can also be used to screen rooftop technical equipment such as air conditioning units.
Construction and parameters:
Louvre dimensions: 100 × 20 mm.
Profile length: Standard 6000 mm, customizable on order.
Mounting: Louvres can be mounted on end caps at 0°, 45° and 75°, or on arm end caps allowing angle adjustment from 0° to 90°. Mounting is possible both vertically and horizontally, on aluminium, steel or wood structures.
Surface finish: Profiles available in raw, anodised or powder-coated finish in any colour from the RAL palette, allowing them to match the building's aesthetics.
Functionality: The MR-100 system effectively reduces the amount of sunlight reaching the building interior, improving thermal comfort and lowering cooling costs. Thanks to its modern design, the louvres also serve as an attractive architectural element, giving the facade a unique character.
Application in construction: The MR-100 rectangular louvre system is used in various buildings, such as office, commercial, public and residential buildings. Thanks to their versatility and aesthetics, these louvres are widely used in projects where combining functionality with a modern appearance matters.
Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Багамы | Алжир |
Аландские острова | Армения | Гаити | Египет |
Албания | Афганистан | Гренландия | Кения |
Андорра | Грузия | Доминиканская Республика | Ливия |
Беларусь | Иордания | Канада | Марокко |
Бельгия | Ирак | Куба | Тунис |
Болгария | Иран | Соединенные Штаты Америки | |
Босния и Герцеговина | Йемен | Ямайка | |
Великобритания | Казахстан | ||
Венгрия | Катар | ||
Германия | Киргизия | ||
Гернси | Китай | ||
Гибралтар | Кувейт | ||
Греция | Монголия | ||
Дания | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Джерси | Оман | ||
Ирландия | Пакистан | ||
Исландия | Саудовская Аравия | ||
Испания | Сирия | ||
Италия | Таджикистан | ||
Кипр | Туркменистан | ||
Латвия | Турция | ||
Литва | Узбекистан | ||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Мальта | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
о-в Мэн | |||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сан-Марино | |||
Северная Македония | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Украина | |||
Фарерские о-ва | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Шпицберген | |||
Эстония |