Опубликуйте свои продукты
PERLE - GIALLO
Mosaico+

PERLE - GIALLO

PERLE COLLECTION fused glass mosaic consisting of generally matte glaze with surface iridescence, comprising chips 4mm thick with an irregular square chips in ize 15x15mm, mounted on glass fiber mesh to form a sheet of 327x327mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPE0H63
  • Тип продукцииMosaics
  • Группа продукцииPerle
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-12-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)327
  • Ширина (мм)327
  • Глубина (мм)4
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мозаика
  • Классификация IFCМатериал

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка
Австрия
Азербайджан
Ангилья
Аргентина
Египет
Аландские острова
Армения
Антигуа и Барбуда
Боливия
Албания
Афганистан
Аруба
Бразилия
Андорра
Бангладеш
Багамы
Венесуэла
Беларусь
Бахрейн
Барбадос
Гайана
Бельгия
Британская территория в Индийском океане
Белиз
Колумбия
Болгария
Бруней-Даруссалам
Бермуды
Парагвай
Босния и Герцеговина
Бутан
Бонэйр
Перу
Великобритания
Вьетнам
Британские Виргинские острова
Суринам
Венгрия
Гонконг
Виргинские Острова
Уругвай
Германия
Грузия
Гаити
Фолклендские острова
Гернси
Израиль
Гваделупа
Французская Гвиана
Гибралтар
Индия
Гватемала
Чили
Греция
Индонезия
Гондурас
Эквадор
Дания
Иордания
Гренада
Джерси
Ирак
Гренландия
Ирландия
Иран
Доминика
Исландия
Йемен
Доминиканская Республика
Испания
Казахстан
Канада
Италия
Камбоджа
Коста-Рика
Кипр
Катар
Куба
Латвия
Киргизия
Кюрасао
Литва
Китай
Мартиника
Лихтенштейн
Кокосовые острова
Мексика
Люксембург
Корейская Народно-Демократическая Республика
Монтсеррат
Мальта
Кувейт
Никарагуа
Молдова
Лаос
Острова Кайман
Монако
Ливан
Острова Теркс и Кайкос
Нидерланды
Макао
Панама
Норвегия
Малайзия
Пуэрто-Рико
о-в Мэн
Мальдивы
Сальвадор
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Монголия
Сен-Бартелеми
Польша
Мьянма (Бирма)
Сен-Мартен
Португалия
Непал
Сен-Пьер и Микелон
Россия
Объединенные Арабские Эмираты
Сент-Винсент и Гренадины
Румыния
Оман
Сент-Китс и Невис
Сан-Марино
Остров Рождества
Сент-Люсия
Северная Македония
Пакистан
Синт-Мартен
Сербия
Палестина
Соединенные Штаты Америки
Словакия
Саудовская Аравия
Тринидад и Тобаго
Словения
Сингапур
Ямайка
Украина
Сирия
Фарерские о-ва
Таджикистан
Финляндия
Таиланд
Франция
Тайвань
Хорватия
Туркменистан
Черногория
Турция
Чехия
Узбекистан
Швейцария
Филиппины
Швеция
Шри-Ланка
Шпицберген
Южная Корея
Эстония
Япония
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit