Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

Series 105MAP-FV Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assemblies are designed for use at the intake side of a suction pipe and pump. The check valve opens when the pump is started, allowing liquid to enter the suction pipe and prime the pump. It closes as the pump stops and before a reverse flow condition develops. The prime to the pump is therefore maintained, eliminating the need to prime the pump each time it is started. Built-in strainer removes unwanted debris for the intake, protecting the pump from damage.


Cпецификация
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a foot valve
    • Strainer protects pump from damage
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка105MAP-FV-Check-Valve
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииCheck Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSwing check valves
  • Код ССКПУ ООН40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING