Опубликуйте свои продукты
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS
Mueller Steam Specialty

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.

Cпецификация
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Simplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers