Опубликуйте свои продукты
Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS
Mueller Steam Specialty

Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Designed for chemical process applications including: brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers and other similar applications.

Cпецификация
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка186-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Simplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers