Опубликуйте свои продукты
Copper nut with internal thread copper to copper
Nacobre

Copper nut with internal thread copper to copper

Copper nut with internal thread copper to copper (Hydraulic, GLP & Natural Gas connections - Catalog number 102). Nacobre deoxidized copper with high residual phosphorus is a pure electrolytically refined copper, deoxidized with phosphorus. Copper deoxidized tubes with phosphorus have been widely and successfully used for years in heat exchangers, condensers and evaporators. They are also used in boilers and similar auxiliaries in power plants and air conditioning equipment. The phosphorated copper tubes have application in refineries and mills. Nacobre copper tubes have the highest thermal conductivity of any of the tubes for standard heat exchangers and they are therefore suitable for many industrial purposes where these properties of high corrosion resistance are desirable.
Cпецификация
  • Available diameters:
    • 10 mm
    • 13 mm
    • 19 mm
    • 25 mm
    • 32 mm
    • 38 mm
    • 51 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcnwit
  • Тип продукцииNacobre Construcción
  • Группа продукцииConexiones
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-06-04
  • Номер версии3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Разработано вМексика
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНCopper ducts or ductwork
  • Код ССКПУ ООН40141922
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63_18
  • Описание Uniclass 2015Copper pipeline fittings
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IID2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution