Опубликуйте свои продукты
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)

    Consoul Glider Recliner lets patients and guests relax in variety of comfortable positions. Upright or with footrest extended, it’s a glider ready to be set into soothing motion. Lock the glide feature and it’s a relaxing recliner where people can rest or put their feet up. Easy-to-reach recliner controls and an independently operated footrest offer a range of positions for resting—including a fully-flat position for sleeping.

    Cпецификация
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConsoulRecliner
    • Тип продукцииRockers & Gliders
    • Группа продукцииConsoul Recliner and Glider
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Описание Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • Код CSI MasterFormat 201412 56 70
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты