Опубликуйте свои продукты
Fresh Air Intake Vent
Fresh Air Intake Vent
Fresh Air Intake Vent
    No-Pest Vent

    Fresh Air Intake Vent

    The Fresh Air Intake can be used for any furnace room, utility room, and fireplace applications.

    • Keep out birds, rodents, scorpions and more!
    • Installs in minutes, cleans in seconds

    The "Wide Mount" style is designed to cover a larger mounting area, made of durable U/V stable material that withstands sunlight and prevents cracking. The Fresh Air Intake is suitable for furnace rooms, utility rooms, and fireplace applications.

    It comes with a 4-inch diameter, 12-inch long snap-fit duct pipe; the 6-inch snap-fit duct pipe is not currently available.

    The expanded front face effectively covers more of the previous vent mount area, resulting in a neater installation finish.

    Cпецификация
    • Features & Specs

      • Available in 4” and 6” diameter
      • 4”: 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 6”: 8 7/8” width X 9 1/2” height
      • Styled like the Wide Mount No-Pest Vent
      • UV resistant plastic
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfresh-air-intake-vent
    • Тип продукцииVents
    • Группа продукцииFresh Air Intake Vent
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Код Uniclass 2015EF_65_40
    • Описание Uniclass 2015Ventilation
    • Код CSI MasterFormat 201408 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vents

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки