Опубликуйте свои продукты
11an chair
11an chair
11an chair
11an chair
    Nola

    11an chair

    4.6 из 5 звезд4.6(14 отзывы)

    With number 11 as its name, this contemporary chair could be a countdown of style. The seat and backrest are formed by a series of wood slats that slope into a subtle curve. The slats are held in place by bands of steel that enable them to flex slightly, making the chair more comfortable. Lightweight, stackable, and made for use indoors and outside, 11:an makes a stunning addition to any restaurant, café, food court or conference centre.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight:

      Width: 49 cm
      Height: 76 cm
      Sitting height: 44 cm
      Depth: 47 cm

      Weight: 12 Kg
      Height of seat: 436 mm
      Height: 757 mm
      Depth: 466 mm
      Width: 494 mm

      Materials:

      Oiled Oak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      Steel: Zinc plated and powder coated. Standard colours in RAL red 3007 and Grey 7022. Seat: Oiled oak.

      Standard colours:


      RAL 3007

      RAL 7022


      Product number:

      U80-2711:an chair

      B11-06 Set up cost for non standard color, select any RAL color

      Additional description number

      C for any colours for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Any scratches to the paint can be repaired with alkyd paint.

      Character:

      A contemporary chair in oiled oak, for any interior or garden.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка11an-chair
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)760
    • Ширина (мм)490
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)