Опубликуйте свои продукты
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
    Nola

    Arabesque planter

    4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)

    This stylish planter is actually a robust design made to complement contemporary architecture and landscaped gardens. The surface is characterised by angled geometric shapes that resemble the intricate profiles found in ornamental tile works. The planter’s substantial size is big enough to grow shrubs and small trees, making it possible to bring plant life to areas covered in concrete. Made from sand-cast aluminium, the planter is lightweight and easy to place.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight:

      Height: 65 cm
      Diameter: 70 cm
      Weight: 55 kg

      Materials:

      Sandcast Aluminum.
      100% recycled Sandcast Aluminum.

      The planter is made from sand-cast aluminium powder-coated in RAL 1036 or i m Gris 2150 Sablé.

      Standard colours:

      RAL 1036

      Gris 2150 Sablé

      Product number:

      Ö14-50 Planteringskärl Arabesque
      Ö14-50BT10 Mona bevattningstank till planteringskärl Arabesque, volym 10lit.

      Assembly and placement:

      No assembly required.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Not normally required.

      Variants:

      Available in aluminium or in a golden color alternatively painted in black.

      Character:

      A stylish planter with a surface characterised by angled geometric shapes. The planter’s substantial size is big enough to grow shrubs and small trees.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarabesque-planter
    • Тип продукцииPlanting
    • Группа продукцииPlanters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)55
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)