Опубликуйте свои продукты
Alta sofa and bench
Nola

Alta sofa and bench

Alta is a steel and wood lounge furniture series designed for both outdoor and indoor settings. The series embodies simplicity, inclusiveness, and versatility. With its soft, pillow-like wooden details, Alta exudes an inviting ambiance. Alta offers flexibility and comfort for both solitary relaxation and cozy togetherness with someone special.

What sets Alta apart, as the name suggests, is the ability to elevate (altitude) the furniture by adding perforated screens to the back or sides. This can create a more private atmosphere, allowing users to enjoy the sensation of sitting in the warm spring sun without needing a building to lean against.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаalta-sofa
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииSofas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)131
  • Ширина (мм)1750
  • Глубина (мм)780
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
  • Описание Uniclass 2015Lounge chairs
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-11 29 13 13
  • Наименование OmniClassExterior Chairs

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)