Опубликуйте свои продукты
Bakgård bench - 300 cm
Bakgård bench - 300 cm
    Nola

    Bakgård bench - 300 cm

    4.1 из 5 звезд4.1(14 отзывы)
    This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
    Cпецификация
    • Some assembly required. Freestanding. Variants : Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbakgard_bench_3000
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииBenches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)435
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)365
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСосна
    • Вспомогательный материалМуравьиное дерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)