Опубликуйте свои продукты
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

This striking cycle stand was created by a designer who is herself a keen cyclist. Designed with enthusiasm as well as practicality, this cycle stand is deliberately streamlined to facilitate use. Cycling, as a green alternative to four-wheeled transport, is even more sustainable when everything associated with it is environmentally-friendly. The sleekness and simplicity of Fogdarp uses less material than most cycle stands, making it greener to produce. Providing a reliable means of securing cycles makes it easier to park them and lessens the worry of theft. Design: Anna Kraitz.
Cпецификация
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfogdarp_bicycle_bollard
  • Тип продукцииBicycle environment
  • Группа продукцииBicycle bollards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)352
  • Глубина (мм)120
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
3.1 из 5 звезд 3.1 (7)