Опубликуйте свои продукты
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

3.6 из 5 звезд3.6(12 отзывы)
The Four Seasons parasol is a sturdy year-round design that deflects the heat of the sun and provides shelter from the rain. Made from pieces of sheet steel centred around a steel post, the parasol bolts securely to the ground to withstand gusts of wind. Designed with a striking profile that tilts away from the base, the parasol adds a contemporary element to gardens and courtyards, or any environment where shelter and shade are needed. Design: Thomas Bernstrand
Cпецификация
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfour-seasons-parasoll
  • Тип продукцииShelter/Storage
  • Группа продукцииShelters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2140
  • Ширина (мм)2390
  • Глубина (мм)2390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)43
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (83)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.1 из 5 звезд 4.1 (8)