Опубликуйте свои продукты
Gro trellis
Gro trellis
Gro trellis
    Nola

    Gro trellis

    The Gro trellis family provides an integral framework support for stems, stalks, robust greenery and small branches. These two trellises are named Leaf and Net respectively, each one with a distinctive motif that gives each planter individual expression. Leaf and Net can provide screens in a variety of applications and provide a means to divide space.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight:

      Climbing frame

      Height: 216 cm, Depth: 13,3 cm. Length: 180,6 cm. Weight: 33 kg.

      (Leaning against the wall) Height: 212,5 cm. Depth: 44 cm. Length: 180,6 cm

      Materials:

      Powder coated Steel RAL / Sablé.

      Powder coated steel in standard colours black red RAL 160 70 10, green/grey RAL 3007 or white sablé Ivoire blanche.

      Standard coloursRAL 3007RAL 160 70 10Ivoire BlancheProduct number

      Additional description number:

      C for any colours, start up fee.

      Assembly and placement:

      Partly assembled.

      Freestanding / Ground mounted.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Climbing frame with two different patterns, Leaves and Net. Two planters small 325 litres
      or large 700 liters, as accessories. The planters can also be freestanding.

      Character:

      The Gro series now includes two new climbing frames, each crafted with a unique motif that adds decorative elements.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgro_trellis
    • Тип продукцииPlanting
    • Группа продукцииPlanters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2160
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)133
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)33
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)