Опубликуйте свои продукты
Hjorthagen table - round
Nola

Hjorthagen table - round

The benches, armchair and table in the Hjorthagen furniture group are the perfect combination of traditional garden furniture and contemporary outdoor design. Each piece is crafted in wood, honouring the long tradition of craftsmanship that characterises Scandinavian wood furniture. The Hjorthagen furniture group reinvents traditional painted wooden furniture in a durable outdoor style that lends an element of refined craftsmanship to any setting. Design: Peter Brandt.
Cпецификация
  • Fully assembled. The furniture frames are made from alkyd oil-enamelled pine or oiled oak. The seats and backrests are made in glulam. Freestanding. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhjorthagen_round_table
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)735
  • Ширина (мм)1360
  • Глубина (мм)1360
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)31
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)