Опубликуйте свои продукты
Korg swivel chair
Nola

Korg swivel chair

The Korg furniture group is characterised by clean lines and soft contours that give it a contemporary character. A popular choice for outdoor spaces, the series is comprised of armchairs, backed benches and modular seating systems that create multi-sided designs. Korg’s seats and backrests are made from steel thread, giving each product a solid profile, yet allowing light to pass through them. Rain and water run off without leaving any lasting marks, making the products virtually maintenance-free. Each table and seat is attached to a cylindrical support that bolts securely to the ground. Design: Thomas Bernstrand.
Cпецификация
  • Armchair spinn. The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkorg_swivel_chair
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)87
  • Ширина (мм)64
  • Глубина (мм)60
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)