Опубликуйте свои продукты
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

The classical Leksand chair, which traces its origins back to the 18th century, provided the inspiration for this elegant backed bench and generous armchair. Both products are designed with seat heights and armrests optimised for use by individuals who may be less able. Made from FSC-certified cumarowood with metal parts crafted from sand-casted aluminium, the furniture is unrivalled in quality. As a result, Leksand is robust enough to withstand harsh winters, enabling the products to remain outdoors all year round. Design: Tema.
Cпецификация
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаleksand-park-bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBacked benches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1685
  • Глубина (мм)610
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)60
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)