Опубликуйте свои продукты
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnordfjell-pergola-arch
    • Тип продукцииNordfjell Collection
    • Группа продукцииPlanting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 00
    • Наименование OmniClassSite Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)