Опубликуйте свои продукты
Work Lounge chair
Work Lounge chair
Work Lounge chair
    Nola

    Work Lounge chair

    Work Lounge is a response to society’s rapid expansion and the need for functional and practical outdoor workplaces. A workstation with a swivel seat in soft dry foam, with a laptop-adjusted table. The pieces also have an extra high, but slightly transparent back rest, for a sense of privacy. Work Lounge is developed in collaboration with Superlab and Charlotte Petersson Troje.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight:

      Width with table: 91 cm. Depth: 69 cm. Hight: 145 cm. Seat hight: 44 cm. Weight: 50 kg

      Materials:

      Powder coated Steel.

      Laminate.

      Dry Foam.

      Galvanized and powder-coated steel, table top in laminate and seat in Dry Foam.

      Standard colours:

      Product number:

      U19-20 Work Lounge, Chair

      Additional description number:

      C = Optional colored steel

      X = Table Top in laminate / steel

      Assembly and placement:

      The armchair is delivered assembled.

      Bolts above ground, in floors or cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Will be updated.

      Examples:

      Courtyards, roof terraces, foyers, libraries

      Character:

      High and embracing swivel chair with upholstered cushion and side table for breaks or outdoor work.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwork-lounge
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1450
    • Ширина (мм)910
    • Глубина (мм)690
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)