Опубликуйте свои продукты
Archi+ Pietra
Novacolor

Archi+ Pietra

Lime-based powder coating for interiors, based on hydraulic lime with stone effect Archi+ Pietra is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent orkability.The particular formulation allows the attainment of top quality.

Связаться с Novacolor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArchi-Pietra
  • Тип продукцииDecorative products
  • Группа продукцииConcrete
  • Дата публикации2021-02-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13
  • Наименование OmniClassTextured Paints
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes