Опубликуйте свои продукты
Texi
Novacolor

Texi

Texi is a decorative finish for interior surfaces, based on metallic fillings, selected inerts, which produce a soft metallic effect. These charges create a changeable and enjoyable game of light and reflected colors.

Связаться с Novacolor

Cпецификация
  • Decorative finish for interiors with gold, silver and pearl metallic patterns. Apply Texi on Novalux E in two layers with a spalter brush or with a sea sponge.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTexi
  • Тип продукцииDecorative products
  • Группа продукцииMetallics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13
  • Наименование OmniClassTextured Paints
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes