Опубликуйте свои продукты
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
    Ohlson

    FENCE M55 Armchair

    A nice and pleasant armchair with or without armrests or a corner part (with an armrest) which, with its minimal total depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several armchairs together in a row with coupling fittings or place together with sofas etc.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 55 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFENCE-m55-chair
    • Тип продукцииFENCE
    • Группа продукцииArmchair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)760
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель