Опубликуйте свои продукты
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Архив

500 Access Ladder

4.7 из 5 звезд4.7(95 отзывы)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка500-access-ladder
  • Тип продукцииLadders
  • Группа продукцииAccess Ladders
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Лестницы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНLadders
  • Код ССКПУ ООН30191501
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Описание Uniclass 2015Access ladders
  • Код CSI MasterFormat 201405 51 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Metal Ladders
  • Номер OmniClass23-21 29 19 23 15
  • Наименование OmniClassLadders
  • Код CSI UniFormat IIC2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIStair Construction