Опубликуйте свои продукты
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Onduline
    Архив

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Cпецификация
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDRSBT-200
    • Тип продукцииOnduline Bajo Teja DRS
    • Группа продукцииPlacas sueltas
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-02-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)1030
    • Глубина (мм)2.4
    Связанные
    • Основной материалЦеллюлоза
    • Вспомогательный материалAsphalt
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)6.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings