Опубликуйте свои продукты
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
    Optigrün

    Lightweight Roof System Solution

    CHARACTERISTICS

    • The lightest green roof solution available.
    • Erosion-proof system solution; can only be used with a secured waterproofing system. Not suitable for inverted roofs.
    • Can be used on roofs with zero degree drainage falls, subject to certain limitations.
    • Increased maintenance requirements and installation costs in comparison to an Economy Roof solution.
    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 58 kg/m² or 0.58 KN/m² *

      Build-up depth: 50 mm

      Roof pitch: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetation form: sedum

      Water retention: 40 - 50 %

      Discharge coefficient **: C=0.63 - 0.65

      Water storage: ca. 18 l/m²

       

      * Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 50 - 60 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLightweight
    • Тип продукцииOptigrün Roof System Solution
    • Группа продукцииLeightweigt Roof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction