Опубликуйте свои продукты
72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile
Outlaw Industries

72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with fork lift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

Cпецификация
  • Weight250 lbs
    Dimensions72 × 72 × 4 in
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка72x72-portaable-base-ramp-for-ag-30-t
  • Тип продукцииTurnstile Parts and Accessories
  • Группа продукцииPortable Bases
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Турникеты и ворота для пешеходного доступа

Доступно в регионах:

Северная Америка