The AG-48-ADA is a full height ADA compliant gate is designed with security and simplicity in mind. Ideal to place next to one of our Full Height Turnstiles with hardware to attach, It can be configured a number of ways. A door strike with panic bar, magnetic lock with push to exit button, or a typical door handle with a key and mortise lock. With tough welded steel or stainless-steel construction, a #9 mesh to resist tampering, and a heavy duty fully adjustable hydraulic self-closing hinge, this gate is sure to stand the test of time.
Options:
– 48” passage (custom upon request)
– steel with powder coating or galvanized – powder coating over galvanized – and stainless steel
– #9 mesh to resist tampering or vertical welded tubes for filler inside gate, glass with glass clamps is an optional filler for stainless ADA gate
Configurations:
-Pull/Rim Exit
-Pull/Strike/Rim Exit
-Handle/Maglock/Sensebar
-Electric Rim Exit
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |