The AG-36-ADA is a heavy-duty full height high security ADA gate with a 36” passage. The function of the AG-36-ADA is to provide controlled access as well as egress and an ADA compliant passage when entering or exiting a facility where pedestrian traffic is present. It is designed to be used in conjunction with Outlaw Turnstiles and has provisions to bolt directly to them. It is manufactured with American Pride right here in the USA.
Options:
– 36” or 48” passage (custom upon request)
– steel with powder coating or galvanized – powder coating over galvanized – and stainless steel
– #9 mesh to resist tampering or vertical welded tubes for filler inside gate, glass with glass clamps is an optional filler for stainless ADA gate
Configurations:
-Pull/Rim Exit
-Pull/Strike/Rim Exit
-Handle/Maglock/Sensebar
-Electric Rim Exit
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |