Опубликуйте свои продукты
AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy
Outlaw Industries

AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy

The portable ag-30-t turnstile with arched plexiglass canopy is a heavy-duty turnstile with a portable base, and a futuristic looking plexiglass canopy. The base is galvanized steel and the turnstile can be ordered in any of the following finishes, galvanized, powder coated, powder coat over galvanized, and stainless steel. The portable ag-30-t turnstile is a great solution for construction sites where you need a access control solution that you can move from jobsite to jobsite without having to reinstall the turnstile. The ARCHED PLEXIGLASS CANOPY helps protect your turnstile from the element prolonging its life, while giving you a futuristic look!

Cпецификация
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mechanics

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаag-30-t-portable-single-turnstile-with-arched-canopy
  • Тип продукцииFull Height Turnstiles
  • Группа продукцииPortable Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Турникеты и ворота для пешеходного доступа
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23 13
  • Наименование OmniClassFull Height Turnstiles