Опубликуйте свои продукты
OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile
Outlaw Industries

OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

The OL-20-ETPP Portable is a tripod turnstile on a portable base. It features a handle and wheels so it can be moved easily from place to place. The locking mechanism can be configured as mechanical, 1 way electric, or 2 way electric, and comes standard with key override. The lid can be upgraded to accommodate card readers with a card reader window and mount. Directional lights can also be added, with a corresponding window to see the light after a valid card swipe. Available finishes include, stainless steel, or powder coated.

Cпецификация
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаol-20-etp-portable-tripod-turnstiles
  • Тип продукцииTripod Turnstiles
  • Группа продукцииTripod Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Турникеты и ворота для пешеходного доступа
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23 11
  • Наименование OmniClassWaist Height Turnstiles