Опубликуйте свои продукты
Loft Hatches
Loft Hatches
    Palco UK

    Loft Hatches

    Loft hatch access panel with steel frame and door leaf. Panel are constructed from 0.9 mm zintec steel.

    Features and benefits:

    Ready to install, with all ironmongery already fitted.

    Can be provided in single leaf configuration.

    Fire certified available of up to two hours.

    Variety of concealed lock available.

    25 mm picture or beaded frame available.

    Steel door.

    key words: access panel access hatch inspection hatch access door ceiling panel hidden door inspection door

    Cпецификация
    • Product application: Contains red list materials: Ceiling mounted access panels. No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom Material: Carbon steel stainless steel Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Position: Ceiling-mounted. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Configuration: Single leaf. Frame: Carbon steel/ Zintec. Frame finish: Polyester powder-coated. Surface texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010).,RAL colour. Door thickness: 0.9 mm.,1.2 mm. Finish: Powder coated Material: Carbon steel Stainless steel Shape: Rectangle Square Warranty description: Ten year NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLH
    • Тип продукцииAccess Panels
    • Группа продукцииPanels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Классификация IFCДверное полотно
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 29
    • Наименование OmniClassAccess Panels