Опубликуйте свои продукты
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva

    Origine panels offer distinctive, time-worn features. Available in extra-wide 184-mm panels and with the option of a new, they create an exceptional oak engineered floor.
    Cпецификация
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016535
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoak-zenitude-origine-sable-diva
    • Тип продукцииDiva
    • Группа продукцииTimeless Natural Hues
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-01-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)12
    • Ширина (мм)139
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)7.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor