PROTECT YOUR HOME TODAY
As laundry rooms move to morecentralized location in the home, longer and morecomplicated dryer duct runs are needed. Long andcomplex duct runs create a rise in static pressureresulting in a built of lint that can lead to a housefire.
Four mounting clamps and two cleanouts come with the product for ease of installation. An integrated thermal fuse is built into the all DEDPVs as a safety device and will de-energize the fan in the event of abnormal exhaust temperatures.
PRODUCT DETAILS
The VTX-DEDPV is a UL705 rated exhaust fan that includes an integrated pressure sensor, and a wall-mounted indicator panel with 50ft of cable. In the event of a problem, the LED panel will inform the homeowner of the nature of the problem.
KEY FEATURES
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |