Опубликуйте свои продукты
WhisperFit® DC Fan with Light, SmartFlow™ 50-80-110 CFM
Panasonic Ventilation

WhisperFit® DC Fan with Light, SmartFlow™ 50-80-110 CFM

WhisperFit® DC Fan / Dimmable LED Light & Nightlight is an ideal retrofit solution. Built-in energy-efficient ECM (DC) motor with Pick-A-Flow® airflow selector allows you to select required airflow (50, 80 or 110 CFM). Single-hinged Flex-Z Fast® bracket, pre-installed alignment guides, and temporary clip allow for flexible, fast and easy installation. This fan is perfect for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.

Cпецификация
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ Technology ensures optimal CFM output
    • The built-in, Pick-A-Flow® airflow selector allows you to select your required airflow of 50, 80, or 110 CFM with a simple flip of a switch
    • The lighted model incorporates one 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED nightlight for warm, long-life, energy-efficient illumination (nightlight must be wired separately)
    • Single-hinged Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation
    • Can be used to comply with ASHRAE 62.2, LEED, IAP and California Title 24
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwhisperfit-dc-fan-with-light-smartflow-5080110-cfm
  • Тип продукцииVentilation
  • Группа продукцииFans
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000532
  • Название ETIMFan
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Описание Uniclass 2015Fans
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Номер OmniClass23-33 31 19
  • Наименование OmniClassFans

Доступно в регионах:

Северная Америка