Опубликуйте свои продукты
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
    Panasonic Ventilation

    WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    The WhisperFresh® Select fan is the ultimate supply air fan. Its built-in, Pick-A-Flow® airflow selector switch allows you to select your required airflow (50-150 CFM). It features an ECM Motor with SmartFlow® technology for CFM output to achieve precision whole-house supply ventilation. WhisperFresh® Select supply air fans can be used to comply with the latest codes and standards including ASHRAE 62.2, LEED and CA Title 24.

    Cпецификация
    • Key Features

      • Customizable fresh air supply fan featuring Pick-A-Flow® technology – one fan, with 9 CFM settings. You choose the CFM (50-60-70-80-90-100-110-130-150)
      • Intelligent ECM motor with SmartFlow™ technology provides optimum CFM output for precision wholehouse supply ventilation
      • Operates as a stand-alone, filtered supply, fresh air solution to meet ASHRAE 62.2 requirements for make-up/supply air
      • Capable of communicating with Panasonic’s acclaimed WhisperGreen® Select fan portfolio to create a balanced ventilation solution
      • Incorporates adjustable high humidity and low temperature dials for easy adjustments in any climate zone
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwhisperfresh-select--hardwire-model
    • Тип продукцииVentilation
    • Группа продукцииFans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Описание Uniclass 2015Fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19
    • Наименование OmniClassFans

    Доступно в регионах:

    Северная Америка