Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

24 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        Cпецификация
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаfiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • Тип продукцииElectrical
        • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2011-02-07
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалАБС-пластик
        • Разработано вСоединенные Штаты Америки
        • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
        Классификация
        • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
        • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Описание Uniclass 2015Cable trays
        • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Номер OmniClass23-37 11 13
        • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
        • Код CSI UniFormat IID50
        • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL