P-K MODU-FIRE® FD Direct Water Heating system adds a new dimension of versatility to gas water heating for commercial, industrial, and institutional buildings.
The new W-Series Water Heaters are built in compliance with ASME Section IV stamp and ANSI Z21.10.3-2013/CSA 4.3-2013 standards.
The P-K MODU-FIRE® FD W Series’ proven design combines full modulation control and forced draft advances with time-tested scale-resistant construction. This direct water heater is the most reliable choice for your supply of hot water. Engineered for numerous years of efficient and dependable operation, its scale-resistant components include industry preferred glass-lined heads and nickel-plated tube sheets.
Models: W750, W1000, W1500, W2000
Features
Advantages
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Южная Корея |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |